PSPT 2,5/ 3-ST BU CD:3 TPNZ - Штекерный соединитель для печатных плат
1306385

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: синий, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: PSPT 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Вариант с кодированием и печатью

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Гибкие возможности кодировки для надежной защиты от неправильного подключения
Простое и быстрое кодирование при первом соединении штекерного соединителя и разъема на плату
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов