PC 16 HC/ 2-STL2-10,16
-
Разъемы для печатной платы
1149121
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 2, cемейство изделий: PC 16 HC/..-STL, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16 advanced, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разъемы для печатной платы |
Серия изделий | PC 16 HC/..-STL |
Линейка изделий | COMBICON Connectors XL |
Полюсов | 2 |
Размер шага | 10,16 мм |
Количество рядов | 1 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 76 A |
Номинальное напряжение UN | 1000 В |
Контактное сопротивление | 0,183 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
Технология подключения | |
Система штекерных соединителей | COMBICON PC 16 advanced |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Тип контакта | Розетка |
Блокировка | |
Тип фиксатора | Крепление на защелках |
Крепежный фланец | Фланцевое крепление |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовой зажим с натяжной гильзой |
Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° |
Сечение жесткого провода | 0,75 мм² ... 16 мм² |
Один проводник/точка подключения многопроволочная | 10 мм² ... 25 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,75 мм² ... 25 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 6 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,75 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,75 мм² ... 16 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,75 мм² ... 6 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,75 мм² ... 6 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Калиберная пробка a x b / диаметр | - / 6,4 мм |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц (L) |
Момент затяжки | 1,2 Нм ... 1,8 Нм (≤ 10 мм² – это 1,2 Нм, > 10 мм² – это от 1,7 Нм до 1,8 Нм) |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | горячее лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (10 - 16 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (10 - 16 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | зеленый (6021) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Чертеж |
|
Размер шага | 10,16 мм |
Ширина [w] | 31,68 мм |
Высота [h] | 28,95 мм |
Длина [l] | 50,5 мм |
Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
Указание относительно статуса технических характеристик | Ожидаются эти технические характеристики. Будут проведены заключительные испытания. |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,75 мм² / жесткий / > 30 Н |
0,75 мм² / гибкий / > 30 Н | |
16 мм² / жесткий / > 100 Н | |
25 мм² / гибкий / > 135 Н | |
Усилие подключения и извлечения | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 9 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 7 Н |
Проверка момента затяжки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 50 м/с² (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 9,8 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 0,183 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 0,217 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 105 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 4,26 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 6 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | 1. Координация изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 12,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 5,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 5,5 мм |
Воздушные зазоры и пути утечки | 2. Координация изоляции | |
Спецификации по испытанию | IEC 60664-1:2020-05 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 1000 В AC/DC |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 12,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 1250 В DC |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 1500 В DC |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 8 мм |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1149121 |
Упаковочная единица | 25 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AAEAAG |
GTIN | 4063151144005 |
Вес/шт. (без упаковки) | 31,07 g |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Усиленная защита от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс