MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 - Разъемы для печатной платы
1776113

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: MSTB 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Приспособление для извлечения (STZ12)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Стандартная система разъемных соединителей для цепей 320 В (III/2)
Индивидуальное кодирование контактов путем вставки кодирующих профилей