MC 1,5/10-STZ4-3,81 GYBD:36-45 - Разъемы для печатной платы
1766501

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: серый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 10, количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: MC 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Приспособление для извлечения (STZ4)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта