MC 1,5/ 2-ST-3,5 BD:41,40 - Разъемы для печатной платы
1840539

Разъемы для печатной платы, цвет: зеленый, полюсов: 2, cемейство изделий: MC 1,5/..-ST, размер шага: 3,5 мм, форма головки винта: L Прямой шлиц, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников