The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

IC 2,5/11-STGF-5,08 - Разъемы для печатной платы
1825598

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 11, количество рядов: 1, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 11, cемейство изделий: IC 2,5/..-STGF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС