GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Разъемы для печатной платы
1893957

Штекер с ответвлением для электродвигателя, для мощных клеммных модулей Inline

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах