GFKIC 2,5/ 7-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы
1761658

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: GFKIC 2,5/..-ST, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Больший шаг для повышенных требований к напряжению
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС