The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

GFKC 2,5 HC/10-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы
1183934

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 10, cемейство изделий: GFKC 2,5 HC/..-ST, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Больший шаг для повышенных требований к напряжению
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля