The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FKICS 2,5/ 6-STD-5,08-RN - Разъемы для печатной платы
1808763

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: FKICS 2,5/..-STD-RN, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Используются с компонентами серии MSTB 2,5