FKCN 2,5/11-STF
-
Разъемы для печатной платы
1733050
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 11, количество рядов: 1, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 11, cемейство изделий: FKCN 2,5/..-STF, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разъемы для печатной платы |
Серия изделий | FKCN 2,5/..-STF |
Линейка изделий | COMBICON Connectors M |
Конструкция | Стандартная |
Полюсов | 11 |
Размер шага | 5 мм |
Количество точек подключения | 11 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 11 |
Крепежный фланец | Винтовой фланец |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 12 A |
Номинальное напряжение UN | 320 В |
Контактное сопротивление | 1,1 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
Технология подключения | |
Конструкция | Стандартная |
Система штекерных соединителей | COMBICON MSTB 2,5 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Тип контакта | Розетка |
Блокировка | |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Крепежный фланец | Винтовой фланец |
Момент затяжки | 0,3 Нм |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,4 мм x 1,5 мм / 1,6 мм |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Данные по наконечникам без изолирующих хомутов | |
рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Данные по наконечникам с изолирующими хомутами | |
рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | горячее лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | зеленый (6021) |
Изоляционный материал | PBT |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Указание материала - Элемент управления | |
Цвет (Элемент управления) | оранжевый (2003) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Чертеж |
|
Размер шага | 5 мм |
Ширина [w] | 65 мм |
Высота [h] | 10,9 мм |
Длина [l] | 27,1 мм |
Фланец | |
Момент затяжки | 0,3 Нм |
Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
Соединение провода | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Многократное подключение и разъединение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н | |
Усилие подключения и извлечения | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 11 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 10 Н |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 4,8 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 1,1 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 1,1 мΩ |
Проходное сопротивление R2 2-ой ярус | 1,5 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 2,21 кВ |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 18 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Температурные циклы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 4 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 3 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1733050 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AAC |
Ключ изделия | AACFEB |
GTIN | 4046356164054 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 15,204 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 14,41 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,518 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
AI 0,5 -10 WH - Кабельный наконечник 3201275
-
AI 0,75-10 GY - Кабельный наконечник 3201288
-
AI 1 -10 RD - Кабельный наконечник 3200182
-
AI 1,5 -10 BK - Кабельный наконечник 3200195
-
A 0,5 -10 - Кабельный наконечник 3202494
-
A 0,75-10 - Кабельный наконечник 3200234
-
A 1 -10 - Кабельный наконечник 3200250
-
A 1,5 -10 - Кабельный наконечник 3200276
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс