FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BEIGE - Разъемы для печатной платы
1880245

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: бежевый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: FKC 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Используются с компонентами серии MSTB 2,5