The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FK-MCP 1,5/11-ST-3,81 - Разъемы для печатной платы
1851135

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 11, количество рядов: 1, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 11, cемейство изделий: FK-MCP 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля