UL одобрено
ID допуска: E118976-20240611Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
125 В | 5 A | 18 |
Проходной штекер, цвет: черный, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 6, cемейство изделий: DD21H 0,85/..-PT, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS DD, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
125 В | 5 A | 18 |
В каком цвете доступны артикулы?
Наш стандартный цвет – черный.
Имеются ли кодировки для этих артикулов?
Так, кодировки уже интегрированы в корпусе.
Можно ли вставить в том числе и два отдельных штекера в разъем на плату?
В случае с CONNEXIS D32 в двухрядный разъем на плату можно также вставить два отдельных штекера.
Имеются ли также штекеры с защелкой-фиксатором?
Да, все штекеры серии CONNEXIS оснащены защелкой-фиксатором.
Какую степень защиты имеют артикулы?
Штекеры имеют допуск по IP20.
Что нужно учитывать при выборе кабеля?
Нужно выбрать подходящий обжимной контакт для сечения провода.