UL одобрено
ID допуска: E118976-20240617Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12,25 A | 14 |
Проходной штекер, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: D32H 2,2/..-PT, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, расположение выводов: Линейное расположение выводов, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS D, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12,25 A | 14 |
Можно ли отсоединить обжимные контакты?
Да, для этого имеется специальный инструмент.... Смотреть подробнее
Да, для этого имеется специальный инструмент.
Смотреть меньшеВ каком цвете доступны артикулы?
Наш стандартный цвет – черный.
Имеются ли кодировки для этих артикулов?
Так, кодировки уже интегрированы в корпусе.
Можно ли вставить в том числе и два отдельных штекера в разъем на плату?
В случае с CONNEXIS D32 в двухрядный разъем на плату можно также вставить два отдельных штекера.
Имеются ли также штекеры с защелкой-фиксатором?
Да, все штекеры серии CONNEXIS оснащены защелкой-фиксатором.
Какую степень защиты имеют артикулы?
Штекеры имеют допуск по IP20.
Что нужно учитывать при выборе кабеля?
Нужно выбрать подходящий обжимной контакт для сечения провода.