The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

D31H 2,2/ 5-FH-3,81-X - Разъемы для печатной платы
1340387

Разъемы для печатной платы, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 5, cемейство изделий: D31H 2,2/..-FH, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS D, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия





Преимущества для вас

Экономное подключение обжатых кабелей в большом количестве
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Дополнительно можно заказать инструменты для автоматизированного обжима

Часто задаваемые вопросы


Можно ли отсоединить обжимные контакты?

Да, для этого имеется специальный инструмент.... Смотреть подробнее

Да, для этого имеется специальный инструмент.

Смотреть меньше

В каком цвете доступны артикулы?

Наш стандартный цвет – черный.


Имеются ли кодировки для этих артикулов?

Так, кодировки уже интегрированы в корпусе.


Можно ли вставить в том числе и два отдельных штекера в разъем на плату?

В случае с CONNEXIS D32 в двухрядный разъем на плату можно также вставить два отдельных штекера.


Имеются ли также штекеры с защелкой-фиксатором?

Да, все штекеры серии CONNEXIS оснащены защелкой-фиксатором.


Какую степень защиты имеют артикулы?

Штекеры имеют допуск по IP20.


Что нужно учитывать при выборе кабеля?

Нужно выбрать подходящий обжимной контакт для сечения провода.