BCP-508-10 GY PA1,3,5,7,9,10 - Разъемы для печатной платы
1340828

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: сигнальный серый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: BCP, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: H1L Шлиц Филлипс и прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: BASICLINE 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников