SACCBP-FS-PG9-PUR-MS/0,35SHVP25
-
Штекерный соединитель
1422204
Штекерный соединитель
Подробная информация о продукте
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Вес проводника | 53 кг/км |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета |
Сокращение | LiF9YC11Y |
Тип кабеля (краткое обозначение) | PUR |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Материал, изоляция проводника | PP |
Толщина стенки, изоляция | около 0,20 мм |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный |
Общая скрутка | 8 проводов с наполнителем для сердечника |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение, фаза / экран | ≥ 2000,00 В AC (на 60 с) |
Испытательное напряжение, проводник | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
Проводники - сопротивление | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Количество циклов изгибания | 5000000 |
Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях | 10 x D |
Путь перемещения | 10 м |
Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
Ускорение | 10 м/c² |
Нагрузка на скручивание | ± 180 °/м |
Циклы кручения | ≥ 1000000 |
Частота кручения | 35 (Циклы/мин.) |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно МЭК 60754-1 | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
Негорючесть | согласно UL FT-2 |
согласно UL 758/1581 (горизонтальный) | |
согласно UL 758/1581 FT2 | |
согласно DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
стойкость к морской воде | |
низкий износ | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Номер артикула | 1422204 |
Упаковочная единица | 25 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQCED |
GTIN | 4055626294636 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 56,012 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 56,012 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс