PV-C4F-S 6-16 (+)
-
Штекерный соединитель
1284634
Штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, сечение жилы макс.: 16 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 60 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контакта: Розетка, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 10 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Удобная и безопасная пружинная технология
Высокая производительность благодаря посеребренным контактам
Удобная разблокировка без использования специальных инструментов
Неразъемный штекерный соединитель постоянного тока