The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ES-FT-BPC-B/S 16-25 OG - Штекерный соединитель
1231638

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 16 мм2, сечение жилы макс.: 25 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 120 A, Тип подключения: Винтовые зажимы

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом
Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям
C защитой от прикосновения пальцами
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Блокировка запуска