Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: ZEC 1,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: ZEC, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке