Разъем для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: ZEC 1,5/..-LPV, размер шага: 7,5 мм, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, количество паечных выводов на потенциал: 2, штекерная система: ZEC, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке