The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ZEC 1,0/12-LPV-3,5 C1 - Разъем для печатной платы
1915754

Разъем для печатной платы, номинальное сечение: 1 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 12, количество рядов: 1, полюсов: 12, количество точек подсоединения: 12, cемейство изделий: ZEC 1,0/..-LPV, размер шага: 3,5 мм, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, количество паечных выводов на потенциал: 2, штекерная система: ZEC, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простое соединение компонентов
Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали