SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Крышка разъема
1197658

Крышка разъема, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 10, полюсов: 3, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе