MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC - Разделительные усилители
2864163

Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой 3 цепей, с конфигурируемым DIP-переключателем входом/выходом, для гальванической развязки аналоговых сигналов, с пружинным зажимом, стандартная конфигурация. Запасной артикул: 2902040 MINI MCR-2-UI-UI-PT.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Конфигурирование до 36 комбинаций сигналов с помощью DIP-переключателей
Малая потребляемая мощность
Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
Развязка 3 цепей