MCR-FL-C-UI-UI-DCI-24/230
-
Разделительные усилители
2814838
Разделительный усилитель MCR с конфигурируемыми входами / выходами, для гальванической развязки трех аналоговых сигналов
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разделительные усилители |
Количество каналов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Предельная частота (3 дБ) | < 10 Гц (переключаемый) |
около 10 кГц (заводская настройка, шаг настройки 10 Гц) | |
Испытательное напряжение, вход / выход / питание | 4 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Испытательное напряжение | 1 кВ AC/DC |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 35 мс (10 Гц) |
35 мкс (10 кГц) | |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,005 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предела) |
Гальваническая развязка | |
Изоляция | Основная изоляция согласно МЭК/EN 61010-1 |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 20 В AC/DC ... 253 В AC/DC |
Потребляемый ток, макс. | 30 мА (без тока нагрузки) |
Потребляемая мощность | около 2 ВА (AC) |
около 1 Вт (DC) |
Сигнал: Вход тока | |
Описание входа | Bход тока |
Конфигурируемый / программируемый | есть, конфигурирование клеммных входов, программирование логики коммутации |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА (заводская настройка) |
4 мА ... 20 мА | |
Входной сигнал тока, максимальный | около 22 мА |
Напряжение потери | около 250 мВ (при 20 мА) |
Сигнал: Вход напряжения | |
Описание входа | Вход напряжения |
Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
Входной сигнал напряжения, максимальный | 11 В |
Входное сопротивление, вход напряжения | около 1 МОм |
Сигнал | |
Конфигурируемый / программируемый | есть, программирование логики коммутации |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | 11 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (заводская настройка) |
4 мА ... 20 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | около 22 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 1 кΩ (при 10 В) |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ω (при 20 мА) |
Пульсации | < 10 мB(ДА) |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 70 °C |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2814838 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK1 |
Ключ изделия | CK1811 |
Страница каталога | Стр. 310 (IF-2007) |
GTIN | 4017918190811 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 126,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 126,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс