The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TB-EE-DB 125/2+6 - Распределительный блок
1725167

Распределительный блок, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, Отвод, винтовая резьба M5, cечение: 2,5 мм2 - 16 мм2, Групповое подключение, винтовая резьба M8, cечение: 10 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрая установка благодаря готовому к подключению блоку распределения и сборному блоку
Блоки можно скреплять между собой, образуя функциональные группы
Компактная конструкция обеспечивает возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства
Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу
Реверсивная крышка для оптимальной читаемости технических характеристик