SACB-6/ 6-L- 5,0PUR
-
Распредкоробка
1695100
Распредкоробка, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Распредкоробка |
Полюсов | 4 |
Количество гнезд | 6 |
Механические ключи | A |
СИД | да |
Локальная диагностика | |
Контролируемая функция | Электропитание |
оптическое представление | LED зел. |
Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC |
Локальная диагностика | Электропитание LED зел. |
Отображение состояния ввода-вывода LED желт. | |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Общий номинальный ток | 12 A |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Розетка M12 |
Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства | 0,4 Нм |
Разводка подсоединений | |
Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
Индикатор состояния имеется | да |
Чертеж |
|
Ширина | 54 мм |
Высота | 19 мм |
Длина | 100 мм |
Материал Резьбовая втулка | PA |
Материал Корпус | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | NBR |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA |
Длина кабеля | 5 м |
PUR / ПВХ черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 96,6 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 9 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR / ПВХ черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 42x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 18 |
Сечение жил кабеля | 6x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
3x 0,75 мм² (Кабель подачи питания) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,3 мм ±0,1 мм (Сигнальный провод) |
1,8 мм ±0,1 мм (Кабель подачи питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 8,00 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, желто/зеленый, белый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,15 мм (Внутренняя оболочка) |
≥ 0,38 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 2000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 60 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 80 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1500000, Радиус изгиба: 80 мм, Путь перемещения: 2 м, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c |
Негорючесть | DIN EN 50265 |
Маслостойкость | согласно VDE 0472, часть 803 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
80 °C (согласно UL) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 75 °C |
Номер артикула | 1695100 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF3 |
Ключ изделия | BF3CBA |
GTIN | 4017918177607 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 592,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 592,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс