PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - Комплект устройств защиты от перенапряжений
2801304

Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в корпусе IP65 для инверторов (сторона постоянного тока) двенадцатиконтурных фотогальванических установок до 1000 В DC и связи Modbus. С системой мониторинга (SCK-M), силовым разъединителем постоянного тока и держателями предохранителей для L+ и L-.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия