TPM 3120 - Сенсорная панель
2404522

Морское исполнение-Сенсорная панель, 30.7 см / 12.1"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 65536 цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, без шинной системы / DualCAN.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Акустический сигнал предупреждения при помощи встроенной сирены
Гибкий обмен данными даже со сторонними системами
Сухой выход для внешних источников сигнала
Свидетельство о защитном расстоянии для компаса согласно DIN EN 60945
Светопоглощающие передние панели
Настраиваемая фоновая подсветка