TPE070ZCW/600220024 S00062 - Сенсорная панель
2401244

Rugged-Сенсорная панель, 17.8 см / 7"-TFT дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z520 1.33 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0, Открытая платформа, без шинной системы.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия