TPE043AGB/107060020 S00016
-
Сенсорная панель
2401195
Rugged-Сенсорная панель, 10.92 см / 4.3"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 65536 цветов, Arm9™, 184 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Пульт управления |
Применение | Rugged |
Характеристики компьютера | |
Процессор | Arm9™, 184 МГц |
Операционная система | Windows® CE 5.0 |
Оперативная память (ОЗУ) | 128 MB SDRAM |
512 KB NV | |
Память данных | NOR-Flash, 64 MB |
Дисплей | |
Тип дисплея | 10.92 см / 4.3"-TFT |
Разрешение дисплея | 480 x 272 Пиксел (WQVGA) |
Сенсорная технология | аналогово-резистивные (GFG) |
Тип освещения дисплея | СИД |
Яркость | 385 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
MTBF | 40000 ч |
Цветовая палитра | 65536 цветов |
Угол считывания слева | 75,00 ° |
Угол считывания справа | 75,00 ° |
Угол считывания сверху | 63,00 ° |
Угол считывания снизу | 75,00 ° |
Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
Шинная система | без шинной системы |
Прикладное ПО | IniNet Browser |
Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
Питание | |
Блок питания | 24 B DC ±20 % |
Потребляемый ток, типовой | 0,2 A |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | Да |
Тип монтажа | Болтовое крепление |
Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (спереди), IP20 (сзади) |
NEMA 4X | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 80 °C |
Высота | 4000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (Спереди) |
20 % ... 85 % (С обратной стороны) | |
Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 171 мм / 131 мм / 5 мм (Размеры передней панели) |
Установочный размер | |
Ширина / Высота / Монтажная глубина | 136 мм / 96 мм / 42 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |
Номер артикула | 2401195 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DRC |
Ключ изделия | DRCACD |
GTIN | 4055626096094 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 550 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 550 g |
Номер таможенного тарифа | 84714100 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс