TP121ZTS/400320002 S00060 - Сенсорная панель
2400925

Сенсорная панель, 30.7 см / 12.1"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 пиксел (SVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, без шинной системы.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия