TP 10T/M 201 - Сенсорная панель
2913247

Сенсорная панель, 26.4 см / 10.4"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 640 x 480 пиксел (VGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 МГц, 2x USB Host 1.1, 1 Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, без шинной системы.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Допуски Maritime (морские): ABS, BV, DNV, LR и GL
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Быстрый ввод в эксплуатацию
В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,8") до 38,1 см (15")