Разработано в соответствии с МЭК 61850-3 (условия окружающей среды)
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Промышленный коммутатор
1539667
Гигабитный модульный коммутатор Ethernet с поддержкой безопасности и с гнездами для двадцати четырех медных портов 10/100/1000 Мбит/с или портов SFP 100/1000 Мбит/с и четырех портов SFP 1000/10000 Мбит/с с заменяемыми во время эксплуатации модулями на задней стороне
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ширина | 486,2 мм |
Высота | 44,4 мм |
Глубина | 446,7 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип монтажа | Монтаж на 19-дюймовую стойку, с держателями |
Ethernet | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Количество каналов | RJ45 или SFP |
Ethernet (SFP) | |
Тип подключения | SFP |
Скорость передачи данных | 1000/10 000 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Зависит от SFP-модуля |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Релейный выход аварийной сигнализации: 24 В DC, 1 А макс. |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Managed Switch EP7000 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функции коммутатора | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC |
Управляющий ток сигнального контакта | 1 A |
Таблица MAC-адресов | 16k |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 60 Вт |
Питание | |
Электропитание | На базе используемых модульных блоков питания |
Функция | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC |
Управляющий ток сигнального контакта | 1 A |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Питание |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (Пройдены типовые испытания при 85 °C в течение 16 часов) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
Обозначение стандарта | Условия окружающей среды |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61850-3 |
IEEE 1613 |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
Помехоустойчивость | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Номер артикула | 1539667 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNN |
Ключ изделия | DNN511 |
GTIN | 4067923012554 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 7 859 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 5 729 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (№ CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (№ CAS: 127-19-5) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) | |
Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (№ CAS: 12060-00-3) | |
Orange lead (lead tetroxide) (№ CAS: 1314-41-6) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (№ CAS: 61788-32-7) | |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (№ CAS: 71868-10-5) |
Совместимые изделия
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Модуль питания 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Модуль питания 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Коммуникационный модуль 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Коммуникационный модуль 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Коммуникационный модуль 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Крышка 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Монтажная плата 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Коммуникационный модуль 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Коммуникационный модуль 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Коммуникационный модуль 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Коммуникационный модуль 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Коммуникационный модуль 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Коммуникационный модуль 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Коммуникационный модуль 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Коммуникационный модуль 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Коммуникационный модуль 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Коммуникационный модуль 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Коммуникационный модуль 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Коммуникационный модуль 1539666
-
FL SFP SX - Модуль среды 2891754
-
FL SFP LX - Модуль среды 2891767
-
FL SFP GT-H - Модуль среды 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Модуль среды 1145046
Преимущества для вас
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Функции Layer 2 и Layer 3
Модули обеспечивают возможность расширения подключений устройств с 10/100 Мбит/с до 1000 Мбит/с и портов Uplink с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с
Широкий набор функций обеспечения безопасности для удаленного доступа, локальные участки доступа и сетевого доступа
Коммутатор на 28 портов для монтажа в стойке с необходимым модульным разъемом и блоками питания
Модули электропитания и портов с возможностью горячей замены
Преобразование сетевых адресов, Stateful Firewall и IPSec VPN
Поддержка прецизионной синхронизации IEEE 1588 v2
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс