Разработано в соответствии с МЭК 61850-3 (условия окружающей среды)
FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1539368
Управляемый коммутатор с поддержкой безопасности с двенадцатью портами RJ45 для 10/100/1000 Мбит/с, четырьмя портами SFP для 100/1000 Мбит/с и рабочей температурой -40 °C ... +85 °C, источник питания 100 В AC/DC ... 240 в AC/DC
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Функции Layer 2 и Layer 3
Поддержка прецизионной синхронизации IEEE 1588 v2
Поддержка списков контроля доступа (ACL) для фильтрации трафика, RADIUS и аутентификации TACAC.
Преобразование сетевых адресов, Stateful Firewall и IPSec VPN