FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1471548

Управляемый коммутатор с 12 портами RJ45 для 10/100/1000 Мбит/с, 4 портами SFP для 100/1000 Мбит/с и рабочей температурой: -40 °C ... +85 °C, резервный источник питания: 24 В DC (номинальное значение)

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Функции Layer 2 и Layer 3
Поддержка прецизионной синхронизации IEEE 1588 v2
Поддержка списков контроля доступа (ACL) для фильтрации трафика, RADIUS и аутентификации TACAC.