Разработано в соответствии с МЭК 61850-3 (условия окружающей среды)
FL SWITCH EP6400-16GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1471546
Управляемый коммутатор с шестнадцатью портами SFP для передачи данных 100/1000 МБит/с и рабочей температурой -40 °C ... +85 °C, источник питания 100-240 В AC/DC (номинальное значение)
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Функции Layer 2 и Layer 3
Поддержка прецизионной синхронизации IEEE 1588 v2
Поддержка списков контроля доступа (ACL) для фильтрации трафика, RADIUS и аутентификации TACAC.