Разработано в соответствии с МЭК 61850-3 (условия окружающей среды)
FL SWITCH EP5200-28SFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1732664
Управляемый коммутатор с 24 портами SFP для 100/1000 Мбит/с, 4 порта SFP для 1000/10000 Мбит/с, рабочей температурой: -40 °C ... +85 °C, источником питания: 24 В DC ... 48 В DC
Подробная информация о продукте
Ширина | 442 мм |
Высота | 44 мм |
Глубина | 325 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Цвет | cерый |
Материал корпуса | Металл |
Тип монтажа | Rack mounting |
Тип монтажа | Монтаж на 19-дюймовую стойку, с держателями |
Ethernet (SFP) | |
Тип подключения | SFP |
Скорость передачи данных | 1000/10 000 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Зависит от SFP-модуля |
Количество каналов | 4 (SFP-порты) |
Ethernet (SFP) | |
Тип подключения | SFP |
Скорость передачи данных | 100/1000 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Зависит от SFP-модуля |
Количество каналов | 24 (SFP-порты) |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Релейный выход аварийной сигнализации: 30 В DC, макс. 0,6 А |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Managed Switch EP5000 |
Функции коммутатора | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 30 В DC |
Управляющий ток сигнального контакта | 0,6 A |
Таблица MAC-адресов | 16k |
Резервирование | RSTP (Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1w) |
STP | |
MSTP | |
Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: источник питания (POWER), ошибка (ERROR), состояние соединения |
Локальная диагностика | US1, US2 Электропитание LED зел. |
Тревога Аварийные сообщения СИД красный | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 50 Вт () |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 24 В DC ... 48 В DC |
Функция | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 30 В DC |
Управляющий ток сигнального контакта | 0,6 A |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Питание |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP40 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (Пройдены типовые испытания при 85 °C в течение 16 часов) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
Обозначение стандарта | Условия окружающей среды |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61850-3 |
IEEE 1613 |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
Помехоустойчивость | МЭК 61850-3, IEEE 1613 |
Индикатор состояния | Светодиоды: источник питания (POWER), ошибка (ERROR), состояние соединения |
Номер артикула | 1732664 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN513 |
GTIN | 4067923290365 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 6 552 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4 550 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Преимущества для вас
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Управляемый коммутатор для уровня 2
Коммутатор для монтажа в стойку с 28 портами
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс