SACC-DSI-M12FS-17CON-M16X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239744

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 17-контактный, Гнездо, M12, кодирование: A, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку