Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40029149Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 400 В | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 690 В | 20 A | 1,5 - 2,5 |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Проходная деталь, тип подключения: Зажимы Push-in/ Подключение IDC, полюсов: 3+PE, M25, Штифт, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 400 В, 20 A, PA, черный, с гайкой QUICKON, кодирование: кодировка, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 10 мм, 2,5 мм2
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 400 В | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 690 В | 20 A | 1,5 - 2,5 |