The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC BK - Проходная деталь
1582563

Проходная деталь QUICKON, черная, количество контактов 4+PE, 1,0 мм2 ... 2,5 мм2 / 690 В / 20 A, с гайкой QUICKON, для кабеля диаметром 9 мм ... 16 мм, соединительная резьба М25 с 5 плоскими контактами для плоских кабельных наконечников по DIN 46247-2

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников