QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 GY - Проходная деталь
1403726

Проходная деталь, тип подключения: отдельные жилы (приварен)/ Подключение IDC, полюсов: 4+PE, M20, Штифт, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, серый, с гайкой QUICKON, кодирование: кодировка, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 10 мм и 6 мм ... 11 мм, 2,5 мм2, жилы ровно обрезаны, длина кабеля: 0,5 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия