QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - Проходная деталь
1414680

Проходная деталь, тип подключения: Подкл. плоского штекера (для гильз плоского штекера согласно DIN 46247-2)/ Подключение IDC, полюсов: 3+PE, M20, Штифт, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, с гайкой QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 10 мм ... 13 мм, 1,5 мм2

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников