The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

QPD CW 4X2,5/1X6-10 GY - Кабельные соединители
1582536

Разъем для кабеля для проходного монтажа, с одной стороны с гайкой QPD, серый, количество контактов 4 без PE, 1,0 мм2 ...2,5 мм2 / 630 В / 20 A, для кабеля диаметром 6 мм ... 10 мм.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Простота и надежность - при помощи соединителей возможен быстрый ремонт, а также удлиннение проводников, вместе со штекерным соединителем можно использовать и в качестве сцепного соединения