Преобразователь постоянного тока QUINT 24 В / 10 А преобразует постоянное напряжение 18 ... 32 В в регулируемое стабилизированное выходное напряжение 24 В (выход с гальванической развязкой). Преобразователь постоянного тока обеспечивает подачу на нагрузку напряжения 24 В от источника с нерегулируемым и нестабилизированным постоянным напряжением 24 В: Нестабилизированное напряжение преобразуется на выходе в регулируемое напряжение в диапазоне 22,5 ... 28,5 В.
Гальваническая развязка обеспечивает надежное разделение имеющихся цепей постоянного тока. Корпус имеет очень малую ширину, составляющую всего 80 мм. Для контроля функционирования на выходе предусмотрен сухой контакт DC-OK, а также имеется встроенный светодиод.
QUINT-PS- 24DC/24DC/10
-
Преобразователь DC/DC
2866378
Преобразователь постоянного тока QUINT, регулирование в первичной цепи, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC/10 A
Подробная информация о продукте
Входное напряжение | 24 В DC |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 18 В DC ... 32 В DC |
Широкий диапазон входных напряжений | да |
Диапазон входных напряжений постоянного тока | 18 В DC ... 32 В DC |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Импульс пускового тока | < 20 A (стандартный (типовой)) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | 0,3 A2c |
Диапазон частот DC | 0 Гц |
Время автономной работы | > 3 мс (24 В DC) |
Потребляемый ток | тип. 11,4 A (24 B) |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Время включения, типовое | < 1 c |
Входной предохранитель | 25 A (инертного типа, внутренний) |
КПД | > 88 % |
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 22,5 В DC ... 28,5 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
Oграничение рабочих характеристик | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Устойчивость к обратной связи | 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | < 35 В DC |
Нагрузка, емкостная, максимальная | неограниченно |
активное ограничение тока | прибл. 18 А |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 60 мB(ДА) |
Выходная мощность | 240 Вт |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 2 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 28 Вт |
Время нарастания | < 2 мс (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Сигнал: при нормальном постоянном напряжении, активный | |
Описание выходов | Uвых > 21,5 B: Максимальный сигнал |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 24 В DC |
Выходное напряжение | + 24 В DC |
Ток длительной нагрузки | ≤ 40 мА |
Сигнал: при нормальном постоянном напряжении, сухой | |
Описание выходов | Uвых > 21,5 В: контакт замкнут |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 30 В AC/DC |
Ток длительной нагрузки | ≤ 1 A |
Вход | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Выход | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Сигнал | |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Виды подачи сигнала | СИД |
активный коммутационный выход | |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Сигнальный выход: при нормальном постоянном напряжении, активный | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Сигнальный выход: при нормальном постоянном напряжении, сухой | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 1 кВ (Выборочное исп.) |
1,5 кВ (Типовое исп.) |
Тип изделия | Преобразователи постоянного тока |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 ч |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Степень загрязнения | 2 |
Чертеж |
|
Ширина | 80 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм (≤ 70 °C) |
Монтажное расстояние справа/слева (активн.) | 15 мм / 15 мм (≤ 70 °C) |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм (≤ 70 °C) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн.) | 50 мм / 50 мм (≤ 70 °C) |
Альтернативный способ монтажа | |
Ширина | 122 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 83 мм |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Защитное покрытие | нет |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | AluNox (AlMg1) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. |
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)) |
Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей | EN 50178 |
Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-17 |
Разрешение на применение в судостроении | DNV GL (EMC A), ABS |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
UL/C-UL зарегистрировано UL 1604, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Корпус | уровень 3 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ |
Воздушный разряд | 8 кВ |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 2 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично) |
Выход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично) |
Сигнал | 1 кВ (Уровень 2 - несимметрично) |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Примечания | Критерий B |
Вход/выход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично) |
Вход / выход / сигнал | 1 кВ (Уровень 3, несимметрично) |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | Уровень 3 - несимметрично |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Номер артикула | 2866378 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMD |
Ключ изделия | CMDQ43 |
Страница каталога | Стр. 598 (IF-2009) |
GTIN | 4017918987169 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 357 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 192 g |
Номер таможенного тарифа | 85044082 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f8741288-4f90-44a6-b2a3-4828419653e2 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс