PACT RCP-4000A-1A
-
Измер. преобразователь
2902990
Это отдельный артикул; пожалуйста, заказывайте полный набор. Измерительный преобразователь обрабатывает милливольтный сигнал от подсоединенного пояса Роговского. Преобразователь имеет 8 диапазонов измерения переменного тока (100 А ... 4 000 A); макс. выходной ток 1 А перем. тока.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Измерительный преобразователь тока |
Входят в комплект | 2904921 PACT RCP-4000A-1A-D95 |
2910325 PACT RCP-4000A-1A-D95-5M | |
2910326 PACT RCP-4000A-1A-D95-10M | |
2904922 PACT RCP-4000A-1A-D140 | |
1033483 PACT RCP-4000A-1A-D140-10M | |
2904923 PACT RCP-4000A-1A-D190 | |
2910327 PACT RCP-4000A-1A-D190-10M |
Измерительный преобразователь | |
Нелинейность | < 0,5 % (конечного значения диапазона) |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,5 % (конечного значения диапазона) |
Диапазон частот | 45 Гц ... 65 Гц |
Потребляемый ток | < 190 мА (при 19,2 В) |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (Питание / вход и выход: 50 Гц, 1 мин) |
Общая информация | |
Допускает официальную поверку | нет |
Класс точности | 1 |
Вид преобразователя | Измерительный преобразователь для пояса Роговского |
Питание: Измерительный преобразователь | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон номинального напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | 190 мА |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Сигнал | |
Входной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (1000 A) |
Форма кривой | синусоидальный |
Входное полное сопротивление | 27 кΩ (Минимальный диапазон измерений) |
Трансформатор тока | |
Конфигурируемый / программируемый | настраивается DIP-переключателем |
Расчетная мощность | 1,25 ВА |
Номинальный первичный ток Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Угол сдвига фаз | < 1 ° |
Допускает официальную поверку | нет |
Класс точности | 1 |
Вид преобразователя | Измерительный преобразователь для пояса Роговского |
Сигнал | |
Наименование | Измерительный преобразователь |
Выходной сигнал, ток | 0 A AC ... 1 A AC |
Нагрузка | 0 Ом ... 1,25 Ом |
Сторона измерительного преобразователя | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Размеры изделия | |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 85 мм |
Глубина | 70,4 мм |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 85 мм |
Глубина | 70,4 мм |
Материал корпуса | PA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты измерительного преобразователя | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 65 °C (-14 °F ... 149 °F) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительный преобразователь) | -20 °C ... 70 °C (Измер. преобразователь) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C (Измер. преобразователь) |
Высота | < 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
CMIM | |
Сертификат | в соответствии с CMIM |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2902990 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMM |
Ключ изделия | CMMA12 |
GTIN | 4046356703734 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 87,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 136,46 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0e558e7e-d927-4fab-a730-8f4000f84ef2 |
Совместимые изделия
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс