The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

ST-SILED 60-UK 4 - Штекер с держателем предохранителя
0921040

Штекер с держателем предохранителя, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Штекерное подключение, глубина: 45,7 мм, ширина: 6,1 мм, высота: 33,1 мм, цвет: черный

Подробная информация о продукте