FUSE 10,3X38 6A PV A - Предохранитель
3062778

Предохранитель, для фотогальванической промышленности согласно UL 2579, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 6 A, высота: 38 мм, диаметр: 10,3 мм, цвет: белый

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1000 B  DC
Разработаны в соответствии со стандартом фотогальваники UL 2579
Предохранители 10 x 38 Midget для надежной защиты ФГ-модулей и системы их проводников