ME MAX GEH-L G 3-3 GY
-
Полусфера корпуса
2202158
Корпус для установки на монтажную рейку, Полусфера корпуса (левая), высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 6,3 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: серый (аналогично RAL 7042), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный)
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Простота монтажа
Варианты технологии подключения